SPT-THR 2,5/ 3-H-5,0 P26 - Borna para placa de circuito impreso
1135294

línea de productos COMBICON Terminals M
sección 4 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 4 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: SPT 2,5/..-H-THR, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT