SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 - Borna para placa de circuito impreso
1823777

línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 3,81 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje Correa de 32 mm de ancho

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: SPT 1,5/..-H-THR, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura