SPT-SMD 1,5/ 6-H-3,5 R44
-
Borna para placa de circuito impreso
1824569
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: SPT 1,5/..-H-SMD, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | SPT 1,5/..-H-SMD |
Línea de productos | COMBICON Terminals S |
Número de polos | 6 |
Paso | 3,5 mm |
Número de conexiones | 6 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 6 |
Diseño del pin | Geometría pad lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 1 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 17,5 A |
Tensión nominal UN | 160 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
Tensión nominal (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 2,5 kV |
Tecnología de conexión | |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Longitud de pelado | 8 mm |
Tipo de montaje | Soldadura SMD |
Diseño del pin | Geometría pad lineal |
Indicaciones de procesamiento | |
Proceso | Soldadura por reflujo |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Ciclos soldad. por reflujo | 3 |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | LCP |
Grupo material aislante | IIIa |
CTI según IEC 60112 | 175 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | blanco (9010) |
Material aislante | PA GF |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Observación referente al funcionamiento | Los anclajes de soldadura en los polos exteriores reducen la tensión mecánica de los puntos de soldadura SMD. |
Indicaciónes de montaje | El artículo no es apto para una limpieza PCB con líquidos. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 3,5 mm |
Anchura [w] | 21,5 mm |
Altura [h] | 7,7 mm |
Longitud [l] | 13,6 mm |
Dimensiones de patilla | 0,7 x 0,3 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Geometría Pad | 1,6 x 4 mm |
Separación entre vástagos | 7 mm |
Comprobación de conexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexible / > 40 N | |
Ensayo de flexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | IIIa |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 2,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 1,6 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Esquema de dimensiones |
|
Tipo de embalaje | Correa de 44 mm de ancho |
Ancho de cinta [W] | 44 mm |
Medidas exteriores de la bobina [W2] | ≤ 50,4 mm |
Diámetro de la bobina [A] | ≤ 330 mm |
Tipo del embalaje exterior | Bolsa transparente |
Código de artículo | 1824569 |
Unidad de embalaje | 300 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 300 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AALDAB |
GTIN | 4046356816663 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.13 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.13 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520