El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 - Borna para placa de circuito impreso
1034421

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 22 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. La borna para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" en su versión de 05/2017, apta para CAT5

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" de la versión de 05/2017
Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura