Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 20 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos por fila: 7, familia de artículos: SMKDS 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 50 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja