PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - Borna para placa de circuito impreso
1985195

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: PTSA 1,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Patillas de soldar desplazadas, dos hileras

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso