línea de productos COMBICON Terminals XXL
sección 95 mm2
paso 20 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Torx®
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 232 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 95 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDSP 95/..-F, paso: 20 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: T40 Torx®, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 6, tipo de embalaje: empaquetado en caja