El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MKDSP 50/ 5-17,5 - Borna para placa de circuito impreso
1856155

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 192 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 70 mm2, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: MKDSP 50, paso: 17,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: T30 Torx®, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción