línea de productos COMBICON Terminals XS
sección 0,5 mm2
paso 2,54 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: FFKDS(A) 0,5/..-V, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Borne terminal para terminación de bloques compuestos individualmente.