UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Borne para componentes
3046676

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, La corriente máxima es determinada por el diodo. Montado: diodo 1300 V 1 A, tensión inversa: 1300 V, corriente límite constante: 0,5 A., con diodo integrado, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de solo 5,2 mm