ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408K /R-L - Borne para componentes
3036535

Borne para componentes, con diodo 1N 5408K instalado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 1,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles