OTTA 6-T/SB-P/P - Borna seccionable
3001269

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles