Puente multipolo, número de polos: 2, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de producto
Puente multipolo
Número de polos
2
Potenciales
2
Color
plateado
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Código de artículo
3001356
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
BE1Z3X
GTIN
4046356857284
Peso por unidad (incluido el embalaje)
7.26 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
7.2 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)