DNV
ID de homologación: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63045cULus Recognized
ID de homologación: E60425LR
ID de homologación: LR24100022TADictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40013715Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 0,14 - 4 | |||
Solo conductores rígidos | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 0,14 - 4 | |||
Solo conductores rígidos | 0,14 - 6 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |