DT 2,5-PE
-
Borne de tierra de conexión directa
3034044
Borne de tierra de conexión directa, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 2 |
1er piso | |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Conexión según norma | IEC/EN 60079-7 |
Denominación del certificado de inspección | KEMA 04ATEX2284 U |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
Accesorios con certificado Ex | 3030417 D-ST 2,5 |
analógica | (permanente) |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 14 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Color | amarillo-verde |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 0,02g²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3034044 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE2221 |
GTIN | 4017918977467 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8.882 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8.882 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369011 |
País de origen | PL |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
D-ST 2,5 - Tapa final 3030417
-
ATP-ST 4 - Placa separadora 3030721
-
WST 2,5 - Cobertor de aviso 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Tapa final 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520