PTI 2,5-L/NT - Borne de piso de distribución
3213947

Borne de piso de distribución, Nota sobre el montaje:
Para fijar de forma segura la barra colectora del neutro, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes con zona de interrupción de cuchilla en el piso sup. cumplen rigurosamente las exigencias de seguridad sobre interrupción de un circuito único según la norma DIN VDE 0100-718