UDK 4-DIO/L-R - Borne de paso
2775317

Borne con 1 piso con conexión doble a ambos lados y un diodo incorporado, sección transversal: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, ancho: 6,2 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Dos puntos de conexión a cada lado para alojamiento de varios conductores
El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual