cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 10 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | TB |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Calibre macho | A9 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 6 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 6 ... 4 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 6 mm² ... 8 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Corriente nominal | 125 A |
| Corriente de carga máxima | 125 A (con una sección de conductor de 35 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 53,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 62,1 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 69,6 mm |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 10 mm2/2 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3000776 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BEK211 |
| GTIN | 4046356727532 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 53.7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| CO2e kg | 0.333 kg CO2e |