TB 240 I - Borne de paso
3251202

tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 70 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Sección de conexión

Detalles de producto









Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura