STS 2,5-TWIN BU - Borne de paso
3036275

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Puenteado transversal con los bornes de paso adyacentes mediante el sistema de puente enchufable continuo FBS ...