ST 16 BU - Borne de paso
3036152

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,2 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gracias a los entrantes dobles de puente es posible, además del puenteo de cadenas individual, un puenteo reductor en los bornes de conexión por resorte de sección más pequeña
Puede consultar las opciones flexibles del puenteo reductor del sistema CLIPLINE complete System en el capítulo "Accesorios para el sistema de bornes para carril CLIPLINE complete"