El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

QTC 2,5-QUATTRO - Borne de paso
3206446

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta