OTTAD 6/SB - Borne de paso
1147122

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles