QTTCB 1,5/ 2P - Borna de doble piso
3050196

Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes de tierra de igual contorno disponibles
Comprobado para aplicaciones ferroviarias