UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Familia de productos | RBO |
Número de polos | 1 |
Paso | 41 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,55 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 150 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 309 A |
Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
Sección nominal | 150 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 6 mm² ... 150 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 10,5 mm |
Anchura | 30 mm |
Diámetro del espárrago | 10 mm |
Rosca de tornillo | M10 |
Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
Sección | 16 mm² ... 150 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 10,5 mm |
Anchura | 34 mm |
Diámetro del espárrago | 10 mm |
Rosca de tornillo | M10 |
Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 6 mm² ... 6 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 10,5 mm |
Anchura | 18 mm |
Diámetro del espárrago | 10 mm |
Rosca de tornillo | M10 |
Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Anchura | 41 mm |
Altura | 144 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 77 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 84,5 mm |
Longitud del espárrago | 26,5 mm |
Diámetro de taladro | 6,4 mm |
Paso | 41 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 1030161 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE4412 |
GTIN | 4055626533049 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 277.95 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 277.95 g |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |