DNV
ID de homologación: TAE000037BEAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Salida | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrada | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Salida | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrada | 1000 V | 100 A |