CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 |
LR
ID de homologación: LR2041789TA-02cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |