CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |