CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62944Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 14ME0912cULus Recognized
ID de homologación: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40037094Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |