PTFIX 4X1,5 VT - Bloque para distribución
1046617

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: violeta

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta