MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - Amplificador separador de salida
2908066

Acondicionador de señal de salida de 2 canales, con transparencia HART. Separa y transmite señales de 0/4 mA ... 20m A a una carga en la zona segura. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión push-in.

Detalles de producto









Productos compatibles