MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - Amplificador separador de salida
2865421

Acondicionador de señal de salida de 2 canales con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Separa y transmite señales de 0/4 mA ... 20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.

Detalles de producto









Productos compatibles