MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - Acondicionador de señal de alimentación
2865968

Acondicionador de señal de alimentación para la alimentación de transmisores de 2 y 4 conductores con transparencia HART y alimentación de amplio alcance, SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2), conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistencia 250 O conectable con interruptor DIP para aumentar la impedancia HART en sistemas baja resistencia
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Separación galvánica de 3 vías
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (alimentada o no alimentada)
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
Salida 0/4 ... 20 mA (activa o pasiva), 0/1...5 V, conmutable a través de interruptor DIP