Batería de repuesto para THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Detalles de producto
Tipo de producto
Módulo de acumuladores
Condiciones ambientales
Condiciones recomendadas de almacenamiento
0 ... 45 °C /45 ... 85 % de humedad relativa.
Código de artículo
0803668
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
BG122Z
GTIN
4055626247762
Peso por unidad (incluido el embalaje)
812.7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
812.7 g
Número de tarifa arancelaria
85078000
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
ID de homologación: UL-Recognized
EAC
ID de homologación: KZ 27978
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no hay equipos eléctricos ni electrónicos)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %