SC 2,5-NS/ 7 (1GNYE/6GY)
-
Acoplamiento COMBI
3041457
Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: verde/amarillo-gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Acoplamiento de bornes |
Campo de empleo | Industria ferroviaria |
Construcción de maquinaria | |
Construcción de instalaciones | |
Número de polos | 7 |
Paso | 5,2 mm |
Número de conexiones | 1 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 7 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Anchura | 38,4 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Paso | 5,2 mm |
Color | multicolor |
verde-amarillo | |
gris (RAL 7042) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3041457 |
Unidad de embalaje | 25 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE2145 |
GTIN | 4046356995771 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.208 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.208 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PDZ/2 - Compensador de tracción 3040562
-
PDZ/4 - Compensador de tracción 3040575
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
SP 2,5/ 1 - Conector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Conector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Conector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Conector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Conector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Conector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Conector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Conector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Conector 3040339
-
SP 2,5/10 - Conector 3040342
-
SP 2,5/11 - Conector 3040355
-
SP 2,5/12 - Conector 3040368
-
SP 2,5/13 - Conector 3040371
-
SP 2,5/14 - Conector 3040384
-
SP 2,5/15 - Conector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Conector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Conector 3040106
-
SPB 2,5/ 5 - Conector 3040143
-
SPB 2,5/ 9 - Conector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Conector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Conector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Conector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Conector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Conector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Conector 3040481
-
SPDB 2,5/10 - Conector 3040494
-
SPDB 2,5/12 - Conector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Conector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Conector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Conector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Conector 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Conector 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Conector 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Conector 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Conector 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Conector 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Conector 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Conector 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Conector 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Conector 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Conector 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Conector 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Conector 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Conector 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Conector 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Conector 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Conector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Conector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Conector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Conector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Conector 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Conector 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Conector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Conector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Conector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Conector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Conector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Conector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Conector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Conector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Conector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Conector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Conector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Conector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Conector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Conector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Conector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Conector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Conector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Conector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Conector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Conector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Conector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Conector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Conector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Conector 1071720
-
LP 2,5/10 - Conector 1071721
-
LP 2,5/11 - Conector 1071722
-
LP 2,5/12 - Conector 1071723
-
LP 2,5/13 - Conector 1071724
-
LP 2,5/14 - Conector 1071725
-
LP 2,5/15 - Conector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Conector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Conector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Conector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Conector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Conector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Conector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Conector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Conector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector 1071737
Sus ventajas
Se pueden utilizar compensadores de tracción estándar
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
Para aplicaciones con montaje sobre carril DIN para los que solo hay disponible una altura total reducida, el acoplamiento con conexión por resorte ofrece la solución óptima.
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520