SC 2,5/ 1-L OG
-
Acoplamiento COMBI
3042190
Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, color: naranja
Detalles de producto
Tipo de producto | Acoplamiento de bornes |
Campo de empleo | Industria ferroviaria |
Construcción de maquinaria | |
Construcción de instalaciones | |
Número de polos | 1 |
Paso | 5,2 mm |
Número de conexiones | 1 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 21,8 mm |
Paso | 5,2 mm |
Color | naranja (RAL 2003) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | Pared metálica de 6 mm |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,58g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Indicaciones de montaje | Para el bloqueo sencillo de los elementos de conexión y acoplamiento COMBI autoconfeccionables, se recomienda emplear una herramienta de presión paralela |
Código de artículo | 3042190 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE2145 |
GTIN | 4055626139821 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.847 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
D-SC 2,5 - Tapa final 3042243
-
PDZ/2 - Compensador de tracción 3040562
-
PDZ/4 - Compensador de tracción 3040575
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
SP 2,5/ 1 - Conector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Conector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Conector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Conector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Conector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Conector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Conector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Conector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Conector 3040339
-
SP 2,5/10 - Conector 3040342
-
SP 2,5/11 - Conector 3040355
-
SP 2,5/12 - Conector 3040368
-
SP 2,5/13 - Conector 3040371
-
SP 2,5/14 - Conector 3040384
-
SP 2,5/15 - Conector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Conector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Conector 3040106
-
SPB 2,5/ 5 - Conector 3040143
-
SPB 2,5/ 9 - Conector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Conector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Conector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Conector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Conector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Conector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Conector 3040481
-
SPDB 2,5/10 - Conector 3040494
-
SPDB 2,5/12 - Conector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Conector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Conector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Conector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Conector 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Conector 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Conector 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Conector 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Conector 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Conector 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Conector 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Conector 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Conector 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Conector 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Conector 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Conector 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Conector 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Conector 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Conector 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Conector 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Conector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Conector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Conector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Conector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Conector 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Conector 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Conector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Conector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Conector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Conector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Conector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Conector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Conector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Conector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Conector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Conector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Conector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Conector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Conector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Conector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Conector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Conector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Conector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Conector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Conector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Conector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Conector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Conector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Conector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Conector 1071720
-
LP 2,5/10 - Conector 1071721
-
LP 2,5/11 - Conector 1071722
-
LP 2,5/12 - Conector 1071723
-
LP 2,5/13 - Conector 1071724
-
LP 2,5/14 - Conector 1071725
-
LP 2,5/15 - Conector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Conector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Conector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Conector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Conector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Conector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Conector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Conector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Conector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector 1071737
Sus ventajas
Con los acoplamientos COMBI ST autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
A tal efecto, el acoplamiento se ensambla a partir de elementos de acoplamiento, conforme a la aplicación, directamente in situ
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520