PPC 4/2
-
Acoplamiento COMBI
3044402
Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Acoplamiento de bornes |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 6,2 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| 1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Anchura | 12,4 mm |
| Paso | 6,2 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Código de artículo | 3044402 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99.99 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27141106 |
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001284 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
PH 4/2 - Carcasa de cables 3000734
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador para bornes 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador para bornes 0829644
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PP-H 4/ 1 - Conector 3212010
-
PP-H 4/ 1 BU - Conector 3212077
-
PP-H 4/ 1 GNYE - Conector 3212088
-
PP-H 4/ 1-L - Conector 3211948
-
PP-H 4/ 1-L BU - Conector 3211951
-
PP-H 4/ 1-L GNYE - Conector 3211958
-
PP-H 4/ 1-M - Conector 3211965
-
PP-H 4/ 1-M BU - Conector 3211964
-
PP-H 4/ 1-M GNYE - Conector 3211971
-
PP-H 4/ 1-M OG - Conector 3211966
-
PP-H 4/ 1-R - Conector 3211977
-
PP-H 4/ 1-R BU - Conector 3211980
-
PP-H 4/ 1-R GNYE - Conector 3211987
-
PP-H 4/ 1-R OG - Conector 3211981
-
PP-H 4/ 2 - Conector 3212016
-
PP-H 4/ 3 - Conector 3212022
-
PP-H 4/ 4 - Conector 3212029
-
PP-H 4/ 5 - Conector 3212035
-
PP-H 4/ 6 - Conector 3212041
-
PP-H 4/ 7 - Conector 3212048
-
PP-H 4/ 8 - Conector 3212054
-
PP-H 4/ 9 - Conector 3212061
-
PP-H 4/10 - Conector 3212067
-
PP-H 4/11 - Conector 3212074
-
PP-H 4/12 - Conector 3212080
-
PP-H 4/13 - Conector 3212087
-
PP-H 4/14 - Conector 3212093
-
PP-H 4/15 - Conector 3212100
-
PZ/4 - Compensador de tracción 3040643
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520