PP-H 4/12 - Conector
3212080

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 12, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias