PPC 4/1-L GNYE - Acoplamiento COMBI
3044399

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, color: verde/amarillo

Detalles de producto








Productos compatibles