PPC 2,5/9 - Acoplamiento COMBI
3000663

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 9, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con los acoplamientos COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Para un alojamiento seguro que ahorre espacio de los contactos de conexión en los canales de cables y entrantes del distribuidor