PP-H 2,5/ 8 - Conector
3209934

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 8, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias