FB-DIAG/FF/NC
-
Acoplador de equipos
2316297
Módulo de diagnóstico de campo, incl. conector enchufable TBUS
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Acoplador de equipos |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC |
Absorción de corriente típica | 27 mA |
Absorción de corriente máxima | 29 mA |
Señal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Datos: FOUNDATION Fieldbus | |
Tipo de conexión | TBUS |
Tensión nominal de salida | ≤ 32 V |
Corriente de salida | 29 mA |
Corriente máxima de salida | 29 mA |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidad | 70,4 mm |
Color | verde |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | IEC 61158-2 |
Fieldbus Foundation | FF-830 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NE21 |
Datos Ex | |
ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | Alineación a voluntad sobre el carril, NS 35, según EN 60715 |
Código de artículo | 2316297 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DNC1Z1 |
GTIN | 4046356783231 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 113 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 97.1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520