Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio

Las tomas de corriente de armario de control y las interfaces de servicio le ofrecen una alta flexibilidad para distintas aplicaciones. Las tomas de corriente y las interfaces se pueden emplear en entornos industriales adversos. Son aptas para armarios de control, componentes de infraestructuras y diversos equipos. Las tomas de corriente se pueden montar sobre carriles DIN o directamente.

Go to Product Detail Page for item 0804089
EO-I/UT/LED - Toma de corriente
EO-I/UT/LED - Toma de corriente
0804089

Toma de corriente, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo I, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 10 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: GB 2099.1 y GB 1002, Indicador de país: China

Go to Product Detail Page for item 1068038
EO-CF/UT/YE - Toma de corriente
EO-CF/UT/YE - Toma de corriente
1068038

Toma de corriente, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: amarillo, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, Indicador de país: Alemania

Go to Product Detail Page for item 0804024
EO-CF/UT - Toma de corriente
EO-CF/UT - Toma de corriente
0804024

Toma de corriente, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania

Go to Product Detail Page for item 1068076
EO-E/UT/SH/LED/YE - Toma de corriente
EO-E/UT/SH/LED/YE - Toma de corriente
1068076

Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, indicador luminoso, Cara enchufable tipo E, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: amarillo, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: NF C61-314, IEC 60884-1, Indicador de país: Francia

Sus ventajas

  • Amplia gama de productos para uso en todo el mundo
  • Ahorro de espacio gracias a la estructura modular y a las variantes con ranura doble
  • Instalación flexible mediante montaje sobre carril DIN, marco de montaje para carril DIN y directo
  • Robustos y resistentes a las temperaturas gracias a versiones con el índice de protección IP65
  • Protección integrada contra contacto

Nuevos productos

Interfaz de datos para armarios de control y equipos
Toma de corriente de armario de control con interfaces USB en un carril DIN

Interfaz de datos para armarios de control y equipos

Realizar trabajos de mantenimiento cómodamente

Nuestras interfaces de servicio de datos (DSI) ofrecen diferentes interfaces, como RJ45 y USB, para facilitar la conexión de equipos eléctricos adicionales. De este modo, las interfaces de servicio, que ahorran espacio, simplifican considerablemente las tareas de mantenimiento en los armarios de control y otros equipos.

Características principales

  • Módulos de acoplamiento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) y módulos de conexión de cables (RJ45 CAT6A)
  • Índice de protección IP65 / IP67 (con tapa de protección cerrada)
  • Grosores de pared: 1 mm ... 5 mm
  • Montaje frontal
  • Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... +70 °C
  • Homologación UL
  • Recorte de pared: Ø 22,5 mm

Sus ventajas

  • Uso en entornos industriales gracias a la clase de protección IP aumentada
  • Ejecución sencilla y rápida de actualizaciones, mantenimiento, etc., en armarios de control y equipos cerrados
  • Montaje que ahorra espacio gracias al recorte de pared estándar de Ø 22,5 mm
  • Tiempo de instalación reducido gracias a un montaje sencillo y sin herramientas
  • Puede personalizarse con su propio logotipo

Tomas de corriente con interfaces USB

Universales con tres conexiones

Las tomas de corriente de armario de control con cara enchufable para Alemania y América se caracterizan por una interfaz USB-A y USB-C adicional. Por ello, permiten alimentar a varios equipos. Puede elegir entre conexión por tornillo o push-in para la conexión de alimentación.

Características principales

  • Cara enchufable: Alemania / EE. UU.
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfaces USB: USB-A y C
  • Valores USB: 5 V, 3 A (total), eficiencia: DOE Level IV
  • Tipo de conexión: Push-in / tornillo
  • Sección de cable: 0,2 mm² ... 4 mm² / 24 AWG ... 12 AWG
  • Pantalla LED para tipos de EE. UU.
  • Cumple las normas de seguridad pertinentes

Sus ventajas

  • 3 en 1: fuente de alimentación lista para usar para equipos externos durante el mantenimiento y la puesta a punto
  • Fuente de alimentación USB segura y carga rápida gracias a la potencia USB de 15 W
  • Ahorro de energía gracias a la eficiencia particularmente alta de la interfaz USB en el modo de marcha en vacío y carga parcial
  • Montaje flexible: montaje sobre carril DIN o montaje directo mediante tornillo
  • Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Interfaces de servicio para la industria

Interfaces de servicio

Mantenimiento y diagnóstico sencillos con interfaces de servicio

Las interfaces de servicio de los armarios de control mejoran la eficacia y la seguridad de las tareas de mantenimiento y servicio. El personal especializado puede acceder fácilmente a la electrónica sin necesidad de abrir el armario de control. Se evita la interrupción del funcionamiento. Las interfaces de servicio protegidas también minimizan el riesgo de manejo incorrecto y mantienen la integridad del sistema.

Placas frontales de datos versátiles
Marco de montaje con interfaz de servicio
Conexiones de servicio
Placas frontales de datos versátiles

Las placas frontales de datos ofrecen múltiples posibilidades de conexión en un espacio particularmente reducido, ya que permiten la combinación de distintos insertos de contactos a discreción. Las interfaces de servicio están disponibles con las siguientes opciones:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Tomas de corriente
  • Acoplamiento SC-RJ

Marco de montaje con interfaz de servicio

Los marcos de montaje robustos y resistentes a las temperaturas con índice de protección IP65 permiten su empleo en entornos industriales adversos. La gama de productos incluye marcos de metal y plástico para una o dos placas frontales de datos.

Conexiones de servicio

Las conexiones de servicio compactas ocupan muy poco espacio y son ideales para el acceso a datos en cajas de control y equipos más pequeños. Las interfaces de datos se montan en un orificio estándar de 22 mm. Gracias al índice de protección IP65, la instalación está protegida de forma fiable frente al agua y el polvo.

Toma de corriente en el armario de control

Toma de corriente en el armario de control

Tomas de corriente de armario de control para uso en todo el mundo

Las tomas de corriente de armario de control, con once geometrías diferentes, pueden utilizarse a escala internacional en la ingeniería de plantas o en la fabricación de armarios de control. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusible, interruptor o interruptor de protección.

Las tomas de corriente de armario de control se pueden cablear con tecnología de conexión push-in o por tornillo. El montaje de las tomas de corriente también se efectúa de forma particularmente flexible: encaje las tomas de corriente sobre el carril DIN o realice el montaje directamente por tornillo o mediante montaje adhesivo. En combinación con la placa adaptadora, puede instalar las tomas de corriente en las interfaces de servicio.

Tomas de corriente con fusibles e interruptores
Tomas de corriente con indicación de estado
Montaje de las tomas de corriente
Identificación de las conexiones de una toma de corriente de armario de control
Tomas de corriente con fusibles e interruptores

Las tomas de corriente con fusibles se utilizan para la protección de la red. En caso de fallo, solo se activan selectivamente para que otras zonas de la red eléctrica sigan funcionando. El fusible puede sustituirse rápida y fácilmente. Las tomas de corriente con interruptor integrado desconectan individualmente los equipos conectados sin accionar el fusible de seguridad ni desenchufar el conector de alimentación.

Tomas de corriente con indicación de estado

Las variantes de color indican tomas de corriente con tareas especiales, por ejemplo, una alimentación de seguridad a través de una fuente de alimentación independiente. Un LED indica si la toma de corriente está en funcionamiento y si hay tensión.

Montaje de las tomas de corriente

Además del montaje habitual en el carril DIN, las tomas de corriente ofrecen la posibilidad de atornillarse directamente a una base adecuada. La instalación de los productos es, por tanto, flexible y adecuada a la situación.

Identificación de las conexiones de una toma de corriente de armario de control

Los puntos de embornaje de las tomas de corriente de armario de control se encuentran en la parte inferior. Así se reduce el espacio necesario y se facilita el cableado. Además de la conexión push-in, que ahorra tiempo, también se ofrecen variantes de tomas de corriente con la clásica tecnología de conexión por tornillo probada múltiples veces.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios