Tecnología de conexión de equipos para la monitorización y seguridad

Alta seguridad de conexión para equipos inteligentes

Conexión adecuada cuando es necesario.

Solicitar muestras ahora
Cámara de vigilancia de 360° con tecnología de conexión
Edificio moderno visto desde el exterior

Visita digital en 3D a nuestras soluciones de conexión en la automatización de edificios

Adéntrese con nosotros en un edificio completamente automatizado. En la visita en 3D descubrirá cómo las soluciones de conexión y las cajas despliegan todas sus ventajas para que les saque provecho.

Sus ventajas

  • Interconexión inteligente: comunicación de equipos gracias a conexiones adecuadas para protocolos basados en IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST y MQTT
  • Amplia gama de productos: tecnología de conexión y cajas para electrónica para equipos en la automatización de edificios
  • Más allá del estándar: diseños personalizados para equipos inteligentes para el equipamiento técnico de edificios
  • Servicios excelentes: asesoramiento competente y soporte en el diseño para soluciones de conexión rápidas

Soluciones de conexión de equipos para la tecnología de monitorización y seguridad


Edificio con gestión de edificios en Phoenix Contact

Solución sencilla para la conexión en red de la tecnología de monitorización y seguridad Aproveche las conexiones estables – desde el equipo de campo hasta el sistema de gestión de edificios

Para que el edificio funcione de forma permanentemente segura, la tecnología de monitorización y seguridad debe ser fácil de instalar y mantener. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso, los conectores para datos y las cajas para electrónica de Phoenix Contact ofrecen múltiples soluciones para aplicaciones críticas en cuanto a seguridad en el equipamiento técnico de edificios (TGA), p. ej. para sistemas de cámaras y monitores, sistemas de alarma contra robos e incendios.

Además del aspecto de aumentar la conexión en red de las instalaciones, es importante que la tecnología no sobrecargue a los instaladores ni a los operadores. De este modo, se evitan los errores incluso durante la instalación y se garantiza un mantenimiento sencillo para el operario a lo largo de la vida útil.

Conexión para luces de salidas de emergencia

Uso de conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in en una luz de salida de emergencia

Conexiones para luces de salidas de emergencia

Las luces de salidas de emergencia se basan en la tecnología LED. Exigen una alta calidad y fiabilidad de los productos instalados. Los conectores para placa de circuito impreso COMBICON de la serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con conexión push-in son especialmente adecuados para estas aplicaciones. Resumen de las principales ventajas:

  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • Máximo espacio de sujeción disponible con un tamaño del componente pequeño
Uso de bornas para placa de circuito impreso THR en un sistema de extracción de humos

Uso de bornas para placa de circuito impreso THR en un sistema de extracción de humos

Conexiones para sistemas de extracción de humos

Benefíciese de la máxima calidad en la tecnología de conexión para sistemas relevantes para la seguridad gracias a las bornas para placa de circuito impreso THR COMBICON SPT-THR 2,5. Resumen de las principales ventajas:

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permiten la integración en la parte frontal del edificio.
  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
Tecnología de conexión en un detector de incendios manual

Uso de conectores para placa de circuito impreso con conexión por tornillo en un detector de incendios manual

Conexiones para un detector de incendios manual

Los conectores para placas de circuito impreso de la serie PT 1,5/..-PVH ofrecen soluciones seguras en la tecnología de conexión de sistemas relevantes para la seguridad. Resumen de las principales ventajas:

  • El conocido principio de conexión permite un uso universal.
  • Bajo calentamiento debido a la elevada fuerza de contacto
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
 Conector para placa de circuito impreso con conexión por tornillo en un detector de humo

Conector para placa de circuito impreso con conexión por tornillo en un detector de humo

Conexiones de detectores de humo

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con conexión por tornillo ofrecen soluciones óptimas para el uso en cajas para electrónica de dos piezas. Resumen de las principales ventajas:

  • Ideales para cajas para electrónica de dos piezas
  • Se pueden encajar en la carcasa para equipos gracias a la geometría CLIP
  • Máximo espacio de sujeción disponible con un tamaño del componente pequeño

Ideales para estas aplicaciones relevantes para la seguridad Nuestra cartera de productos ofrece diversas soluciones para numerosas aplicaciones. Estas incluyen, entre otras:

HMI
Single Pair Ethernet
Controlador
Sistemas de aviso y monitorización
MUESTRA GRATUITA
Pruebe las conexiones de equipos para la automatización de edificios

¿Quiere probar la tecnología de conexión de equipos para edificios inteligentes? Elija entre las distintas muestras y pida ahora su paquete de muestras personalizado. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Por favor, tenga en cuenta que solo enviamos estas muestras de alta calidad a los contactos de la empresa.

Solicitud de muestras gratuitas
Vista interior de un edificio automatizado

Referencia


Controlador para la automatización de espacios

Cajas para electrónica para la automatización de edificios

Una caja de conexión frontal para edificios inteligentes: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza la caja para electrónica ME-IO en el sistema de automatización de espacios Open.Room. Junto con Phoenix Contact, Neuberger ha adaptado la caja a los requisitos especiales.