Rediseño de la automatización con relés: el sistema de relés remoto con capacidad de red PLC-Interface Ethernet Gateway con conexión multiprotocolo al sistema de control
El sistema de relés remoto modular PLC-Interface Ethernet Gateway de Phoenix Contact con asignación flexible de canales optimiza aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. La compatibilidad con el software de control habitual permite una gran flexibilidad y una integración en red intuitiva.
El nuevo sistema de relés remoto permite un equipamiento de los canales flexible con entradas y salidas digitales y analógicas, así como módulos de temperatura y Ex. Gracias a su diseño compacto, los módulos son especialmente adecuados para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a medio en cajas de control descentralizadas. El sistema de relés remoto ofrece la posibilidad de optimizar aplicaciones descentralizadas. Las señales digitales y analógicas se registran de forma fiable y los valores de temperatura y analógicos se procesan con precisión con una resolución de 10 bits (rango de valores: 0-1000).
Un innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento permite la conexión multiprotocolo, incluidos Profinet de clase C y redundancia S2. La integración en el nivel del sistema de control es intuitiva y ahorra tiempo gracias a la compatibilidad con el software de control establecido. Las actualizaciones de firmware garantizan la ampliación continua de las funciones y un rendimiento óptimo. Con hasta 56 canales que pueden equiparse de forma personalizada, la solución puede adaptarse con precisión a cada aplicación.
La compatibilidad con el sistema de relés PLC-Interface permite una ampliación de funciones sencilla en instalaciones existentes. Este ecosistema ofrece una amplia gama de funciones, desde simples relés de acoplamiento hasta módulos de relés con disyuntor integrado. La flexibilidad y compatibilidad del sistema de relés remoto favorece una estrategia de automatización preparada para el futuro en aplicaciones sencillas.