Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en el carril DIN

Sistema de relés remoto modular con conexión de red

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: el sistema de relés remoto modular es compatible con aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. Integre fácilmente sus relés en la red. Benefíciese de una gran flexibilidad y una configuración intuitiva gracias a la compatibilidad con el software de control establecido en el mercado. Nuestros módulos escalables para la caja de control descentralizada ofrecen un ahorro de espacio de hasta el 65 %, lo que los convierte en un complemento económico a las soluciones clásicas de E/S remotas. 

Sus ventajas

  • Equipamiento de canales flexible (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) y diseño compacto para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano en cajas de control descentralizadas
  • Conexión multiprotocolo gracias al innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento (PROFINET clase C y redundancia S2)
  • Integración intuitiva y rápida en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido
  • Nuevas funciones y rendimiento óptimo gracias a las actualizaciones de firmware
  • Número máximo de canales: hasta 56 canales equipables de forma personalizada con módulos de ampliación independientes
  • Ampliación sencilla de funciones en instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con el sistema de relés PLC-INTERFACE

Preparados para el futuro: visión general del sistema de relés remoto

Comparación de sistemas: conexión descentralizada de relés de acoplamiento


Comparación de sistemas

Comparación de sistemas

Solución clásica con acoplador de bus y tarjetas de E/S en comparación con el sistema de relés remoto

En la automatización industrial, el reto consiste en integrar diversas señales en armarios de control pequeños y descentralizados y conectarlas a sistemas de control de nivel superior a través de Ethernet industrial. Incluso para aplicaciones con un número reducido de E/S o de baja complejidad, muchas empresas utilizan actualmente potentes sistemas de E/S remotas.

Le ofrecemos una solución económica especialmente adaptada a estos requisitos. Nuestro sistema de relés remoto personalizable permite una implementación rentable y que ahorra espacio, independientemente de si se trata de un nuevo diseño o de una ampliación de su sistema de relés PLC-INTERFACE existente. Puede confiar en nuestra experiencia para que su procesamiento de señales sea más eficaz y esté preparado para el futuro.

Un sistema de relés remoto para todas las señales estándar


Caja de control con sistema de relés remoto en un entorno industrial

Caja de control descentralizada con sistema de relés remoto en un entorno industrial

Relés de acoplamiento clásicos más E/S analógicas y entradas de temperatura

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway le ofrece la posibilidad de optimizar sus aplicaciones descentralizadas. Nuestro sistema de relés remoto procesa señales digitales y analógicas y registra y procesa valores analógicos y de temperatura precisos con una resolución de 10 bits (rango de valores: 0-1000). Experimente el futuro de la automatización de aplicaciones sencillas con nuestra PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Sus prestaciones de un vistazo:

  • Procesamiento de señales versátil: admite entradas/salidas (IN/OUT) digitales como relé de acoplamiento y entradas/salidas analógicas
  • Procesamiento de valores analógicos preciso: resolución de 10 bits para mediciones exactas
  • Ahorro de espacio: reduce el espacio necesario hasta un 65 %
  • Reducción de la complejidad: arquitectura del sistema simplificada y menor esfuerzo de cableado
  • Asignación de canales personalizada: ofrece un alto grado de flexibilidad en su aplicación

PLC-INTERFACE: el sistema de relés para su aplicación Descubra la variedad y las ventajas de PLC-INTERFACE

Mapa de imágenes interactivo: PLC-INTERFACE: Visión general del sistema con accesorios
Amplio surtido de accesorios
Con los puentes enchufables aislados y marcados en color se puede ahorrar hasta un 70 % del tiempo de cableado en los módulos de relés PLC. El adaptador para fusibles con una anchura total de 6,2 mm permite una protección por fusible en forma de canal, sin necesidad de espacio adicional sobre el carril DIN.
Acceso rápido y fácil a la red
Una pasarela de enlace con juego de chips multiprotocolo de alto rendimiento para abordar los mayores protocolos de Ethernet industrial: PROFINET, Ethernet/IP y Modbus/TCP.
Ahorre espacio con entradas adicionales
Máx. 24 entradas digitales, opcionalmente: 4 entradas analógicas por módulo de ampliación.
56 E/S en la ampliación máxima
En la ampliación máxima, el sistema de relés remoto ofrece 56 E/S para un número medio de canales en aplicaciones sencillas.
Actualización para su sistema de relés existente
Ampliación de funciones sencilla en instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con los módulos de relés y analógicos PLC-INTERFACE de 6,2 mm ya existentes.
Variantes para cada aplicación
Electromecánicos, relés de estado sólido, relés híbridos, contactos de guías forzadas, fusible electrónico (circuit breaker), relés para aplicaciones de zona 2 (Ex), relés temporizados multifuncionales, módulos de E/S analógicos, convertidores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, manejo manual.
Tecnología Lead Frame
La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de las señales: los componentes prensados proporcionan una mayor resistencia a las vibraciones. La gestión térmica optimizada prolonga la vida útil de los componentes electrónicos. Hacemos de la sostenibilidad una realidad con materiales fácilmente separables y relés enchufables.
E-Paper
Sistema de relés remoto compatible con la red

Este E-Paper le ofrece una visión general compacta de nuestro sistema de relés remoto compatible con la red. Prepárese para el futuro de la automatización de aplicaciones sencillas con nuestra PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Ir al E-Paper
Sistema de relés remoto – PLC-INTERFACE Ethernet Gateway

Integración de red sencilla Integración intuitiva en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido

PLCnext Engineer: compatibilidad total y configuración sencilla del sistema de relés
PLCnext Engineer: compatibilidad total y configuración sencilla del sistema de relés
Captura de pantalla PLCnext Engineer – configuración de canales de relé de 56 E/S
Captura de pantalla PLCnext Engineer – configuración de canales de relé de 56 E/S
Módulo base Ethernet Gateway: conexión de red y selección multiprotocolo sencilla mediante pulsador
Módulo base Ethernet Gateway: conexión de red y selección multiprotocolo sencilla mediante pulsador
Módulo PLC-INTERFACE Ethernet Gateway con conexión multiprotocolo
Módulo PLC-INTERFACE Ethernet Gateway con conexión multiprotocolo
Sistemas de E/S remotos

Sistema de E/S remoto de la familia Axioline para el armario de control y la instalación en campo

Sistemas de E/S remotos para el armario de control y la instalación en campo

Elija de entre una amplia gama de sistemas de E/S remotos para el armario de control, también en particular para una rápida comunicación de datos. Implemente, por ejemplo, aplicaciones de seguridad con nuestros módulos PROFIsafe o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology. Nuestros sistemas de E/S se pueden combinar a la perfección con todos los programadores lógicos programables de Phoenix Contact.

Para la automatización descentralizada sin armario de control, utilice módulos de E/S en diseño en bloque con alta funcionalidad y un diseño especialmente robusto para entornos industriales adversos. Mediante el uso de E/S digitales, así como del maestro IO-Link y de los dispositivos IO-Link adecuados podrá ampliar el volumen de funciones de su aplicación.