Ampliaciones para conectores de bus para carril DIN ICS y ME-IO

20.02.2024
Conectores de bus para carril DIN

Con las series de cajas ME-IO e ICS, Phoenix Contact ofrece una amplia cartera para el desarrollo de equipos. Los nuevos artículos de ampliación para los conectores de bus para carril DIN facilitan aún más la implementación de un sistema completo formado por varios módulos.

Algunas aplicaciones requieren datos y señales de la comunicación del módulo incluso fuera de su red, por ejemplo en el caso de un salto de nivel. Los conectores de alimentación y derivación para el conector de bus para carril DIN de 8 polos conectan los módulos en varios niveles. Estos conectores macho pueden insertarse en la red de equipos a la izquierda, el centro o a la derecha. Los polos se cablean en campo a través del conector FMC.

En ampliaciones de equipos en las que se necesita una salida a la placa de circuito impreso, la transmisión de datos y señales puede pasar en bucle a través de un puente para conectores de bus para carril DIN situado debajo del módulo. Así se aprovecha al máximo la superficie de la placa de circuito impreso.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas