Nuevos conectores de la serie PC 6 con conexión por tornillo

20.02.2024
Conectores PC 6

La gama de conectores para placa de circuito impreso para la electrónica de potencia de Phoenix Contact se amplía aún más. Con los nuevos conectores para placa de circuito impreso PC 6 con conexión por tornillo también está disponible la tecnología de conexión clásica en la nueva cara enchufable con protección contra contactos accidentales ampliada.

La seguridad elevada contra contactos accidentales conforme a la norma IEC/UL 61800-5-1 ofrece más seguridad. Junto con las carcasas de base con protección contra contactos accidentales, se logran realizar con una sola conexión enchufable las salidas de la placa de circuito impreso y de los equipos a prueba de contacto con los dedos. Por lo tanto, ya no se necesitan conexiones enchufables invertidas.

La nueva serie PC 6 está disponible en números de polos de dos a seis. Además de la versión estándar sin bloqueo del conector macho y la carcasa de base, existe una variante con brida central. La brida central ahorra mucho espacio en comparación con la sujeción aérea (tornillo) convencional. Está codificada por colores y se maneja de forma intuitiva.

Los conectores macho con una sección nominal de 6 mm² en un paso de 7,62 mm tienen una capacidad de corriente de 41 A. Tienen la misma cara enchufable que los conectores LPC 6 con tecnología de conexión de palanca, que ahorra tiempo, y los conectores de bus PC 6/ ...-ST-BUS para pasar en bucle los potenciales de forma sencilla. Las familias de conectores son compatibles con las nuevas carcasas de base PC 6. Además de las carcasas de base estándar para soldadura por ola, se ofrecen también las carcasas de base THR para integrarlas en el proceso de soldadura SMT (tecnología de montaje superficial).

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas