EV-T2SOCR-B - Tapa de protección
1347421

CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Basic, Accesorios, redondo, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Extras opcionales: pulsador de interrupción de carga e indicación de estado con LED RGB libremente controlable