Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-B
-
Toma de infraestructura
1164300
CHARX connect modular, Toma de infraestructura, Rectangular, Basic, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Logotipo de PHOENIX CONTACT
Detalles de producto
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40053862Productos compatibles
Sus ventajas
Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio